• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Mole Damage Protection "Mogurakka" 2-Pcs Pack

Mole Damage Protection "Mogurakka" 2-Pcs Pack

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Bury it the ground at an area such as a field or lawn that has been plagued by mole tunneling damage.
· Because the entrance for the device is oval and is similar to the shape of tunnels that moles dig, it is easy to enter.
· You can check to see what is in the device without digging it up by opening its lid.
· 2 per pack.
[Applications]
· Mole trapping.

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Size
    Lower part diameter φ100 X height 305 mm
  • Color
    Brown
  • JAN Code
    4978684305345
  • Trusco Code
    487-1766
  • Amount Of Content
    1 Pack (2 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (2 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (2 pcs)
4 Day(s) or more
-

Part Number : MOGU-2P
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (2 pcs)

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Size
    Lower part diameter φ100 X height 305 mm
  • Color
    Brown
  • JAN Code
    4978684305345
  • Trusco Code
    487-1766
  • Mass
    262

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)