(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน สูงสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก (turbofan) ประเภท มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน สูงสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก (turbofan) ประเภท มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 32,620.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KDH3S-50HZ SALE
KDH3S-60HZ SALE
KDH3T-50HZ SALE
KDH3T-60HZ SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)
(ปาสคาล)
จำนวนเนื้อหา

฿ 33,853.00

฿ 31,595.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 11.5 / - 4560136262018 754-9407 2.11/- 1 หน่วย

฿ 33,853.00

฿ 31,595.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 - / 11.5 4560136262001 754-9415 -/2.11 1 หน่วย

฿ 32,620.00

฿ 30,444.25

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 11.5 / - 4560136262056 754-9423 2.11/- 1 หน่วย

฿ 32,620.00

฿ 30,444.25

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 - / 11.5 4560136262049 754-9431 -/2.11 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • ค่า เสียง (dB (A))(50/60 Hz)
    79.5
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    75
  • เอาต์พุต(KW)
    0.4
  • การใช้พลังงาน (50/60 hz)(W)
    400/400
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    กังหัน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีแรงลมมากที่สุดใน Class และ เสียงรบกวนต่ำ พร้อมการ การออกแบบ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในการทำงานต่อเนื่อง
·ประเภททั่วไปที่ รองรับการใช้งาน กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรอาหารเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปชา เตาเผาขยะ เครื่องกำเนิดลมร้อน ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องบดเครื่องอัดรีดพลาสติกระบบจ่ายอากาศและไอเสียทั่วไป

รหัสรุ่น
KDH3S-50HZ SALE
KDH3S-60HZ SALE
KDH3T-50HZ SALE
KDH3T-60HZ SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)
(ปาสคาล)
จำนวนเนื้อหา

฿ 33,853.00

฿ 31,595.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 11.5 / - 4560136262018 754-9407 2.11/- 1 หน่วย

฿ 33,853.00

฿ 31,595.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 100 - / 11.5 4560136262001 754-9415 -/2.11 1 หน่วย

฿ 32,620.00

฿ 30,444.25

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 11.5 / - 4560136262056 754-9423 2.11/- 1 หน่วย

฿ 32,620.00

฿ 30,444.25

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 3 เฟส 200 - / 11.5 4560136262049 754-9431 -/2.11 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1