(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องดักจับหมอก (ชนิดไม่มี ชุดกรอง)

เครื่องดักจับหมอก (ชนิดไม่มี ชุดกรอง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 118,878.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MJ-10
MJ-15
MJ-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เอาต์พุต (kW) ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 118,878.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 0.75 7.0 / 8.5 476 × 476 × 507 279 × 279 123 764-2792 1 หน่วย

฿ 174,845.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 1.5 13.0 / 16.0 576 × 576 × 589 325.3 × 325.3 148 764-2806 1 หน่วย

฿ 208,342.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 2.2 18.0 / 22.0 632 × 632 × 662 367.7 × 367.7 198 764-2814 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์กำจัดหมอก
  • พาวเวอร์ซัพพลาย (V)
    200
  • การรวบรวมประสิทธิภาพ(%)
    99.9 (อนุภาค 2.0 μm, ละอองน้ำที่ละลายน้ำได้)
  • วิธีการกำจัด
    ประเภทผลกระทบของพายุไซโคลน + การหมุน
  • สเปค
    มอเตอร์ IE3 สำหรับ 50/60 Hz
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวกรอง หมอกแบบไม่มี ชุดกรอง
·เนื่องจากไม่มีการอุดตัน แรงดูด จึงคงอยู่เป็น ระยะเวลา นาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
MJ-10
MJ-15
MJ-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เอาต์พุต (kW) ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) (56/60 hz) ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสงดูด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 118,878.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 0.75 7.0 / 8.5 476 × 476 × 507 279 × 279 123 764-2792 1 หน่วย

฿ 174,845.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 1.5 13.0 / 16.0 576 × 576 × 589 325.3 × 325.3 148 764-2806 1 หน่วย

฿ 208,342.00

OIL MIST ELIMINATORS 1 ชิ้น 35 วัน 2.2 18.0 / 22.0 632 × 632 × 662 367.7 × 367.7 198 764-2814 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1