(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื่อพับได้

เสื่อพับได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 673.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TFM-502
TFM-508
TFM-516
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง×ความยาว×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดเมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 673.34

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 12 วัน 950 × 2000 × 5 4989999383607 769-0959 356 950 × 250 × 40 1 ชิ้น

฿ 1,889.00

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 1 วัน 950 × 8000 × 5 4989999383614 769-0967 1424 950 × 250 × 160 1 ชิ้น

฿ 3,140.00

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 1 วัน 950 × 16000 × 5 4989999383621 769-0975 2848 950 × 250 × 320 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันอากาศร้อนอากาศเย็นและความชื้นจาก สายดิน
·แบบพับเก็บได้แบนขณะใช้งานและสามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัดหลังใช้งาน
·ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งานทั้งด้าน อะลูมิเนียม หรือด้านผ้า ผ้านอนวูฟเวน

รหัสรุ่น
TFM-502
TFM-508
TFM-516
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง×ความยาว×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดเมื่อพับ
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 673.34

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 12 วัน 950 × 2000 × 5 4989999383607 769-0959 356 950 × 250 × 40 1 ชิ้น

฿ 1,889.00

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 1 วัน 950 × 8000 × 5 4989999383614 769-0967 1424 950 × 250 × 160 1 ชิ้น

฿ 3,140.00

PROTECTIVE CLOTHING AND ACCES 1 ชิ้น 1 วัน 950 × 16000 × 5 4989999383621 769-0975 2848 950 × 250 × 320 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● บล็อค อากาศร้อนลมเย็นความชื้นจาก สายดิน
● พับชนิดแบนเมื่อใช้สามารถจัดเก็บดานหลังใช้งาน
● พื้นผิวอลูมิเนียมและพื้นผิวไม่ทอสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามฉากการใช้งาน

วัสดุ

● โฟม โพลีเอทิลีน
● อะลูมิเนียม - ฟิล์ม PET
● PET/ PE แบบผสม ผ้า ผ้านอนวูฟเวน