(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นรองนิรภัย (ทนไฟ) นุ่ม

แผ่นรองนิรภัย (ทนไฟ) นุ่ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 23,844.89 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4390200
4390201
4390202
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 23,903.23

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 4964079033382 479-4052 1 ม้วน

฿ 23,844.89

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน สีเขียว 4964079033399 479-4061 1 ม้วน

฿ 23,903.23

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน ส้ม 4964079033405 479-4079 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับทางเดิน
  • รูปทรง
    รุ่น โรล
  • รายละเอียดประเภท
    ประเภทนุ่ม
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    910
  • ความยาว(ม.)
    6
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    11
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองรีดมี ความทนทาน เป็นเลิศระบายอากาศได้ดีในฤดูร้อนและเป็น ฉนวนกันความร้อน ที่ดีในฤดูหนาว
·สามารถใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆรวมถึงร้านค้าโรงงานและห้องครัว
· ผลิตภัณฑ์ ทนไฟเลขทะเบียนประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย (อ่อน:E2130009 ยาก:E2130008)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เสื่อสำหรับร้านค้าโรงงานและห้องครัว

รหัสรุ่น
4390200
4390201
4390202
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 23,903.23

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 4964079033382 479-4052 1 ม้วน

฿ 23,844.89

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน สีเขียว 4964079033399 479-4061 1 ม้วน

฿ 23,903.23

WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 35 วัน ส้ม 4964079033405 479-4079 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1