• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ScotchBrite™ Micro-Fiber Mop (Basic-Type) Replacement-Use Cloth

ScotchBrite™ Micro-Fiber Mop (Basic-Type) Replacement-Use Cloth

[Features]
· Replacement cloth for micro fiber mop, basic type.
[Applications]
· For floor cleaning.

Part Number
FM-BR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content
1 Day(s) 1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Other Spare
Vertical(mm) 130 Horizontal(mm) 290 JAN Code 4548623683560
Trusco Code 406-9102 Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part FM-BR in the ScotchBrite™ Micro-Fiber Mop (Basic-Type) Replacement-Use Cloth series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM-BR ในชุด ScotchBrite™ Micro-Fiber Mop (Basic-Type) Replacement-Use Cloth

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)