(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ไมโครโพรเทคชนิดรีไซเคิล

แพ้ด ไมโครโพรเทคชนิดรีไซเคิล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 424.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MO373-045X-MB
MO373-060X-MB
MO373-090X-MB
MO373-120X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ด้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาดซับที่ใช้บังคับ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 424.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน 200 480 45 4903180411900 480-5062 1 ชิ้น

฿ 572.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน 200 660 60 4903180411481 480-5071 1 ชิ้น

฿ 848.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน - 960 90 4903180411498 480-5089 1 ชิ้น

฿ 1,229.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 19 วัน - 1280 120 4903180411504 480-5097 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    200
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีเส้นใยละเอียดพิเศษสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างน่าเชื่อถือ
·เนื่องจากเส้นใยมีความ ละเอียด มากและขอบมีความคมจึงขูดออกและจับสิ่งสกปรกและ น้ำมัน ลึกลงไปในรอยแยกที่ยากต่อการเข้าถึง
·สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากล้างและทำให้แห้งเพื่อ ค่า ดีขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ 100% แห้งเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเช็ดกระเบื้องและพื้น P แบบแห้งเพื่อขจัดฝุ่น
·สำหรับการเช็ดกระเบื้องและพื้น P แบบแห้งเพื่อขจัดฝุ่น

รหัสรุ่น
MO373-045X-MB
MO373-060X-MB
MO373-090X-MB
MO373-120X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึก
(มิลลิเมตร)
ด้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาดซับที่ใช้บังคับ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 424.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน 200 480 45 4903180411900 480-5062 1 ชิ้น

฿ 572.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน 200 660 60 4903180411481 480-5071 1 ชิ้น

฿ 848.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 12 วัน - 960 90 4903180411498 480-5089 1 ชิ้น

฿ 1,229.00

MOP SPARES 1 ชิ้น 19 วัน - 1280 120 4903180411504 480-5097 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1