(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ Class หนักพิเศษน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf)500-3000

ลูกล้อ Class หนักพิเศษน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf)500-3000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 51,053.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LPHJ-1000
LPHJ-1500
LPHJ-2000
LPHJ-2500
LPHJ-3000
LPHJ-500
LPHK-1000
LPHK-1500
LPHK-2000
LPHK-2500
LPHK-3000
LPHK-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งสำหรับติดตั้ง A x B
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง X x Y
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง , P
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 148,899.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 1000 754-6394 90000 490 130 605 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 165,918.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 1500 754-6408 100000 540 140 675 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 212,715.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 2000 754-6416 130000 580 170 730 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 243,066.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 2500 754-6424 190000 665 185 830 350 × 350 280 × 280 22 1 ชิ้น

฿ 306,308.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 3000 754-6432 260000 725 190 900 400 × 400 330 × 330 22 1 ชิ้น

฿ 106,357.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 500 754-6441 60000 405 110 520 250 x 250 200 × 200 16 1 ชิ้น

฿ 93,595.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 1000 754-6459 80000 490 130 605 350 × 300 290 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 110,612.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 1500 754-6467 90000 540 140 675 350 × 300 290 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 123,374.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 2000 754-6475 130000 580 170 730 400 × 350 340 × 290 18 1 ชิ้น

฿ 170,170.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 2500 754-6483 190000 665 185 830 450 × 400 390 × 340 22 1 ชิ้น

฿ 212,715.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 3000 754-6491 230000 725 190 900 500 × 400 440 × 340 22 1 ชิ้น

฿ 51,053.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 500 754-6505 60000 405 110 520 300 × 240 240 × 190 16 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พกเกวียน
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • สเปค
    ใช้ยาง กระบวนการซีล เอง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อ มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดใหญ่เพื่อให้มีความต้านทานต่อการวิ่งต่ำกว่า ล้อ ยาง อื่น ๆ
·รับมือกับความแตกต่างเล็กน้อยในระดับ พื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับ ลูกล้อ- ประเภทรถพ่วงได้หากมีการจัดเตรียมแท่นสำหรับโหลด

รหัสรุ่น
LPHJ-1000
LPHJ-1500
LPHJ-2000
LPHJ-2500
LPHJ-3000
LPHJ-500
LPHK-1000
LPHK-1500
LPHK-2000
LPHK-2500
LPHK-3000
LPHK-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งสำหรับติดตั้ง A x B
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง X x Y
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง , P
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 148,899.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 1000 754-6394 90000 490 130 605 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 165,918.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 1500 754-6408 100000 540 140 675 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 212,715.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 2000 754-6416 130000 580 170 730 300 × 300 240 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 243,066.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 2500 754-6424 190000 665 185 830 350 × 350 280 × 280 22 1 ชิ้น

฿ 306,308.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 3000 754-6432 260000 725 190 900 400 × 400 330 × 330 22 1 ชิ้น

฿ 106,357.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน เดี่ยวฟรี 500 754-6441 60000 405 110 520 250 x 250 200 × 200 16 1 ชิ้น

฿ 93,595.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 1000 754-6459 80000 490 130 605 350 × 300 290 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 110,612.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 1500 754-6467 90000 540 140 675 350 × 300 290 × 240 18 1 ชิ้น

฿ 123,374.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 2000 754-6475 130000 580 170 730 400 × 350 340 × 290 18 1 ชิ้น

฿ 170,170.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 2500 754-6483 190000 665 185 830 450 × 400 390 × 340 22 1 ชิ้น

฿ 212,715.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 3000 754-6491 230000 725 190 900 500 × 400 440 × 340 22 1 ชิ้น

฿ 51,053.00

CASTERS 1 ชิ้น 35 วัน พุก เดี่ยว 500 754-6505 60000 405 110 520 300 × 240 240 × 190 16 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ล้อ มีขนาดใหญ่ความต้านทานการวิ่งจึงน้อยใน ลูกล้อ ยาง
● ความแตกต่าง เครื่องวัดระดับน้ำ สเตจ บางอย่างไม่มีปัญหา

วัสดุ

● ยางรถยนต์: ยางธรรมชาติ
● ชิ้นส่วนโลหะ: SS400