(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ND-1200FB |
ND-900FB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ประเภทรายละเอียด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,192.61 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4989999394924 | 764-5210 | สำหรับ ND ประเภท 1200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,240.77 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4989999394917 | 764-5228 | สำหรับ ND ประเภท 900 | 1 หน่วย |
สต๊อปเปอร์ สำหรับรถเข็นของ
เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานรถเข็นเอนกประสงค์ หรือ รถเข็น 4 ล้อ ให้มีความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถติดตั้งได้ใต้รถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สต๊อปเปอร์ชนิดแป้นเท้าเหยียบห้ามล้อ
• ไม่สามารถใช้งานร่วมกับล้อรถเข็นชนิดสปริง
• น้ำหนักเบา เพียง 2.3 กิโลกรัม
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต: เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับรถเข็น 4 ล้อ รุ่น ND900 และ ND1200 เท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
ND-1200FB |
ND-900FB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ประเภทรายละเอียด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,192.61 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4989999394924 | 764-5210 | สำหรับ ND ประเภท 1200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,240.77 |
PLATFORM TRUCKS OPTION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4989999394917 | 764-5228 | สำหรับ ND ประเภท 900 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง