• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Light Work Bench with 2 Lower Shelves Steel Tabletop Average Load (kg) 400

Light Work Bench with 2 Lower Shelves Steel Tabletop Average Load (kg) 400

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· Comes with two lower shelves to allow the space under the tabletop to be utilized effectively.
· Attaching shelf brackets makes it possible to install middle shelves.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 900
  • 1800
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 600
  • 750
  • 900
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 775-8367
  • 775-8359
  • 775-8341
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
900
600
775-8341
9 Day(s) or more
-

Part Number : LEWS-0960LT2
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    600
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Color
    Dark gray
  • Trusco Code
    775-8341
  • Adjuster Screw Size
    M16×2.0
  • Specifications
    Lower Shelf: AEWLT-900, 2 sheets
1 unit
1800
750
775-8359
9 Day(s) or more
-

Part Number : LEWS-1800LT2
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    750
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Color
    Dark gray
  • Trusco Code
    775-8359
  • Adjuster Screw Size
    M16×2.0
  • Specifications
    Lower Shelf: AEWLT-900, 2 sheets
1 unit
1800
900
775-8367
9 Day(s) or more
-

Part Number : LEWS-1809LT2
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    900
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Color
    Dark gray
  • Trusco Code
    775-8367
  • Adjuster Screw Size
    M16×2.0
  • Specifications
    Lower Shelf: AEWLT-900, 2 sheets

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)