(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชั้นโลหะสี (ด้านหน้า 750 มม. / น้ำหนักสม่ำเสมอ 50 กก. / ประเภท เครื่องวัดระดับน้ำ )

ชั้นโลหะสี (ด้านหน้า 750 มม. / น้ำหนักสม่ำเสมอ 50 กก. / ประเภท เครื่องวัดระดับน้ำ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,655.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CMM-75124-BK-2
CMM-75124-BR-2
CMM-75124-PK-2
CMM-75124-WH-2
CMM-75144-BK-2
CMM-75144-BR-2
CMM-75144-PK-2
CMM-75144-WH-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีดำ 4905009365876 483-4844

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีน้ำตาล 4905009375493 483-4852

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีชมพู 4905009365883 483-4879

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 ขาว 4905009365869 483-4887

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีดำ 4905009365913 483-4895

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีน้ำตาล 4905009375516 483-4909

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีชมพู 4905009365920 483-4925

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 ขาว 4905009365906 483-4933

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ด้านหน้า(มิลลิเมตร)
    750
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    350
  • จำนวนชั้นบน/ล่าง(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    4
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    น้ำหนักเบา (มากถึง 200 กก.)
  • อาคารที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    708
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร)
    19 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางโลหะสีซึ่งมีให้เลือกจาก 5 สี
·ประเภท ก้านปรับระดับ ที่สามารถจัดวางได้อย่างเรียบร้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อจัดระเบียบการ จอแสดงผล วัสดุ หรือแคตตาล็อก

รหัสรุ่น
CMM-75124-BK-2
CMM-75124-BR-2
CMM-75124-PK-2
CMM-75124-WH-2
CMM-75144-BK-2
CMM-75144-BR-2
CMM-75144-PK-2
CMM-75144-WH-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีดำ 4905009365876 483-4844

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีน้ำตาล 4905009375493 483-4852

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 สีชมพู 4905009365883 483-4879

฿ 3,655.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1230 ขาว 4905009365869 483-4887

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีดำ 4905009365913 483-4895

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีน้ำตาล 4905009375516 483-4909

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 สีชมพู 4905009365920 483-4925

฿ 4,268.00

STEEL SHELVING FOR PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1430 ขาว 4905009365906 483-4933

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1