(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MR-12E |
MR-61E |
MR-66E |
MR-91E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 951.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1184 | 433 | 4905009145089 | 385-2610 | ชั้นวางโลหะ MR-1209/1212 / 1215J / 1218J ชั้นโลหะ SE-1215/1218 | ||
฿ 614.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 594 | 433 | 4905009145041 | 385-2946 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้นวางโลหะ MRP-610/615, ขาตั้ง ช่วงชั้นโลหะ MRR-615C, โต๊ะวางชิ้นงาน เตี้ยสำหรับชั้นวางโลหะMRT-6146 | ||
฿ 532.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 642 | 335 | 4905009145065 | 404-7770 | - | ||
฿ 845.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 892 | 433 | 4905009145072 | 385-3071 | ชั้นวางโลหะ MR-9009 / 9012J / 9015J / 9018J ชั้นโลหะ SE-915/918, คลองเลื่อย MR-9015Z โลหะโต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้น MRP-914 โลหะชั้นวางตู้เสื้อผ้าMRW-90 |
[คุณสมบัติ]
·ชั้นโลหะเฉพาะแผ่นใสแข็งใส
·สะดวกในการป้องกันสิ่งของขนาดเล็ก ฯลฯ จากการตกหล่น
รหัสรุ่น |
---|
MR-12E |
MR-61E |
MR-66E |
MR-91E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 951.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1184 | 433 | 4905009145089 | 385-2610 | ชั้นวางโลหะ MR-1209/1212 / 1215J / 1218J ชั้นโลหะ SE-1215/1218 | ||
฿ 614.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 594 | 433 | 4905009145041 | 385-2946 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้นวางโลหะ MRP-610/615, ขาตั้ง ช่วงชั้นโลหะ MRR-615C, โต๊ะวางชิ้นงาน เตี้ยสำหรับชั้นวางโลหะMRT-6146 | ||
฿ 532.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 642 | 335 | 4905009145065 | 404-7770 | - | ||
฿ 845.00 |
STEEL SHELVING FOR PIPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 892 | 433 | 4905009145072 | 385-3071 | ชั้นวางโลหะ MR-9009 / 9012J / 9015J / 9018J ชั้นโลหะ SE-915/918, คลองเลื่อย MR-9015Z โลหะโต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้น MRP-914 โลหะชั้นวางตู้เสื้อผ้าMRW-90 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง