(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ALPIN ห่วงเซฟตี้ สำหรับชุด Rockit ปีนเขา

ALPIN ห่วงเซฟตี้ สำหรับชุด Rockit ปีนเขา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KG01AC-S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • สี
    เงิน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    59
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    98
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    12.5
  • ล็อค
    สกรูล็อค
  • JAN Code
    9006381360215
  • รหัสของทรัสโก้
    766-9577
  • มวล(ก.)
    63
  • สเปค
    สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน EN12275 x EN362
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KG01AC-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 794.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • สี
    เงิน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    59
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    98
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    12.5
  • ล็อค
    สกรูล็อค
  • JAN Code
    9006381360215
  • รหัสของทรัสโก้
    766-9577
  • มวล(ก.)
    63
  • สเปค
    สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน EN12275 x EN362
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ห่วงเซฟตี้ ทนทานอย่างยิ่งที่ใช้ในการปีนเขา
·ประเภทที่เบาและทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน สายดิน ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KG01AC-S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • สี
    เงิน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    59
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    98
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
    12.5
  • ล็อค
    สกรูล็อค
  • JAN Code
    9006381360215
  • รหัสของทรัสโก้
    766-9577
  • มวล(ก.)
    63
  • สเปค
    สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน EN12275 x EN362
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
KG01AC-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 794.00

TOOL BAGS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1