(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส โทรศัพท์มือถือผ้าเดนิม

เคส โทรศัพท์มือถือผ้าเดนิม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 514.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TDC-H101
TDC-H102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รูปทรง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 514.31

TOOL BAGS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 1 กระเป๋า 4989999390223 768-9900 1 ชิ้น

฿ 514.31

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 2 กระเป๋า 4989999390230 768-9918 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุง
  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือจับยึด
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    140
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    105
  • ความกว้างของห่วง สายพาน(มิลลิเมตร)
    60
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    45
  • มวล(ก.)
    72
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เคส เก็บโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์แบบพับได้) ที่ใช้ผ้าเดนิมที่ทนทาน
·มีกระเป๋าที่สะดวกสำหรับเก็บสิ่งของขนาดเล็ก
·เนื่องจากทำจากผ้าเดนิมยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

รหัสรุ่น
TDC-H101
TDC-H102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รูปทรง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 514.31

TOOL BAGS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 1 กระเป๋า 4989999390223 768-9900 1 ชิ้น

฿ 514.31

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 2 กระเป๋า 4989999390230 768-9918 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1