(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C3N14 |
C3N15 |
C3N16 |
C3N17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,414.18 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | - | ตะขอ แคบ | 4 | 1.8 | - | - | 479-4486 | 0.85 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค | 1 หน่วย | ||
฿ 2,521.34 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | - | 35×1.8 | 4562468181647 | 763-4617 | 0.65 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,667.33 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 35×1.8 | 4562468181654 | 763-4625 | 0.71 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,237.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 35×1.8 | 4562468181661 | 763-4633 | 0.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้โดยใช้การทำงานของ หัวล็อค อย่างง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
C3N14 |
C3N15 |
C3N16 |
C3N17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,414.18 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | - | ตะขอ แคบ | 4 | 1.8 | - | - | 479-4486 | 0.85 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: เหล็กกล้า | ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค | 1 หน่วย | ||
฿ 2,521.34 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | - | 35×1.8 | 4562468181647 | 763-4617 | 0.65 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,667.33 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 35×1.8 | 4562468181654 | 763-4625 | 0.71 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,237.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 35×1.8 | 4562468181661 | 763-4633 | 0.77 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดแบบ ตะขอ แคบ | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง