(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B-1484 |
B-1485 |
B-1486 |
B-1487 |
B-1488 |
B-751 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
d (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดประแจ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W5/16 | 2.45 | 16 | 16 | 8 | 32 | 4982970414840 | 378-8644 | 53 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 567.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3/8 | 2.94 | 18 | 18 | 9 | 36 | 4982970414857 | 378-8652 | 72 | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 669.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3/8 | 3.43 | 20 | 20 | 10 | 40 | 4982970414864 | 378-8661 | 103 | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 796.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W1/2 | 4.12 | 24 | 24 | 12 | 48 | 4982970414871 | 378-8679 | 182 | 2.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W1/2 | 4.9 | 26 | 26 | 13 | 52 | 4982970414888 | 378-8687 | 236 | 2.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W5/16 | 1.96 | 14 | 14 | 7 | 28 | 4982970402632 | 379-0606 | 36 | 1.5 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ล็อคด้วยสกรูชุดหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (เกลียวกลวง) จากด้านบนของพินทำให้คลายพินได้ยากขึ้น
· สเก็น ชนิดจมที่ป้องกัน เชือก ฯลฯ จากการถูกจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโซ่สายไฟเชือก ฯลฯ หรือสำหรับข้อต่อขั้วต่อ
·เพื่อป้องกันการขโมยอุปกรณ์
รหัสรุ่น |
---|
B-1484 |
B-1485 |
B-1486 |
B-1487 |
B-1488 |
B-751 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
d (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
L (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดประแจ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W5/16 | 2.45 | 16 | 16 | 8 | 32 | 4982970414840 | 378-8644 | 53 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 567.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3/8 | 2.94 | 18 | 18 | 9 | 36 | 4982970414857 | 378-8652 | 72 | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 669.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3/8 | 3.43 | 20 | 20 | 10 | 40 | 4982970414864 | 378-8661 | 103 | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 796.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W1/2 | 4.12 | 24 | 24 | 12 | 48 | 4982970414871 | 378-8679 | 182 | 2.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,054.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | W1/2 | 4.9 | 26 | 26 | 13 | 52 | 4982970414888 | 378-8687 | 236 | 2.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 411.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W5/16 | 1.96 | 14 | 14 | 7 | 28 | 4982970402632 | 379-0606 | 36 | 1.5 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง