(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบว์ ขาพิน สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า (kN) 1.72-3.72

โบว์ ขาพิน สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า (kN) 1.72-3.72

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 711.53 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TOBS-6
TOBS-8
TOBS-10
TOBS-13
TOBS-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด วัสดุ รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 711.53

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.18 M6 30 12 6 12 21 6 4989999184945 409-9672 33 สแตนเลส(SUS304) 1.72 1 ชิ้น

฿ 818.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.28 M8 40 16 8 16 28 8 4989999184952 409-9681 78 สแตนเลส(SUS304) 2.70 1 ชิ้น

฿ 1,140.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.38 M10 50 20 10 20 35 10 4989999184938 409-9664 149 สแตนเลส(SUS304) 3.72 1 ชิ้น

฿ 2,000.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน - M14 65 26 14 26 47 13 4989999397321 768-2662 335 - 5.39 1 ชิ้น

฿ 3,027.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน - M16 82 32 16 32 56 16 4989999397338 768-2671 595 - 8.62 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับ เชือก หนา ฯลฯ
·มี ขาพิน แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ

รหัสรุ่น
TOBS-6
TOBS-8
TOBS-10
TOBS-13
TOBS-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด วัสดุ รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 711.53

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.18 M6 30 12 6 12 21 6 4989999184945 409-9672 33 สแตนเลส(SUS304) 1.72 1 ชิ้น

฿ 818.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 0.28 M8 40 16 8 16 28 8 4989999184952 409-9681 78 สแตนเลส(SUS304) 2.70 1 ชิ้น

฿ 1,140.00

SHACKLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.38 M10 50 20 10 20 35 10 4989999184938 409-9664 149 สแตนเลส(SUS304) 3.72 1 ชิ้น

฿ 2,000.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน - M14 65 26 14 26 47 13 4989999397321 768-2662 335 - 5.39 1 ชิ้น

฿ 3,027.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน - M16 82 32 16 32 56 16 4989999397338 768-2671 595 - 8.62 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1