(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น หัว แบบเหลี่ยม สเตนเลส

สเก็น หัว แบบเหลี่ยม สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 189.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-230
B-231
B-232
B-233
B-234
B-235
B-571
B-572
B-666
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
d
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 282.00

SHACKLES 1 ชิ้น 19 วัน W5/16 1.96 14 14 7 28 4982970401260 378-9756 39 1 ชิ้น

฿ 315.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W5/16 2.45 16 16 8 32 4982970401277 378-9764 57 1 ชิ้น

฿ 335.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W3/8 2.94 18 18 9 36 4982970401284 378-9772 78 1 ชิ้น

฿ 453.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W3/8 3.43 20 20 10 40 4982970401291 378-9861 115 1 ชิ้น

฿ 563.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W1/2 4.12 24 24 12 48 4982970401307 378-9900 190 1 ชิ้น

฿ 787.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W1/2 4.9 26 26 13 52 4982970401314 378-9918 240 1 ชิ้น

฿ 219.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน M5 0.88 10 10 5 20 4982970406579 379-0282 13 1 ชิ้น

฿ 231.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน M6 1.67 12 12 6 24 4982970406586 379-0291 24 1 ชิ้น

฿ 189.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน M4 0.49 8 8 4 16 4982970407699 379-0584 7 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อเทียบกับหมุด สเก็น ปกติ หัว ขาพิน ทรง แบบเหลี่ยม จะป้องกันไม่ให้เชือก ฯลฯ พันกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโซ่สายไฟเชือก ฯลฯ หรือสำหรับข้อต่อขั้วต่อ

รหัสรุ่น
B-230
B-231
B-232
B-233
B-234
B-235
B-571
B-572
B-666
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเกลียว โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
d
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 282.00

SHACKLES 1 ชิ้น 19 วัน W5/16 1.96 14 14 7 28 4982970401260 378-9756 39 1 ชิ้น

฿ 315.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W5/16 2.45 16 16 8 32 4982970401277 378-9764 57 1 ชิ้น

฿ 335.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W3/8 2.94 18 18 9 36 4982970401284 378-9772 78 1 ชิ้น

฿ 453.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน W3/8 3.43 20 20 10 40 4982970401291 378-9861 115 1 ชิ้น

฿ 563.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W1/2 4.12 24 24 12 48 4982970401307 378-9900 190 1 ชิ้น

฿ 787.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน W1/2 4.9 26 26 13 52 4982970401314 378-9918 240 1 ชิ้น

฿ 219.00

SHACKLES 1 ชิ้น 14 วัน M5 0.88 10 10 5 20 4982970406579 379-0282 13 1 ชิ้น

฿ 231.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน M6 1.67 12 12 6 24 4982970406586 379-0291 24 1 ชิ้น

฿ 189.00

SHACKLES 1 ชิ้น 12 วัน M4 0.49 8 8 4 16 4982970407699 379-0584 7 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1