(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Eyebolt ทำจาก สเตนเลสM6-M20

Eyebolt ทำจาก สเตนเลสM6-M20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 334.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EB9000006
EB9000008
EB9000010
EB9000012
EB9000016
EB9000020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 334.26

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5 26.5 5 16 0.588 M6 4562372960369 419-0947 15 1 ชิ้น

฿ 354.55

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 15 33.3 6.3 20 0.785 M8 4562372960376 419-0955 30 1 ชิ้น

฿ 431.16

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 18 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960383 419-0963 60 1 ชิ้น

฿ 575.48

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 22 51 10 30 2.16 M12 4562372960390 419-0971 120 1 ชิ้น

฿ 811.70

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 27 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960406 419-0980 220 1 ชิ้น

฿ 1,601.52

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 30 71 16 40 6.18 M20 4562372960413 419-0998 400 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    โบลท์ ตา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

อายโบลท์ สเตนเลส ผลิตในญี่ปุ่นตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยการ การตีขึ้นรูป ด้วยความร้อนโดยมี สลักเกลียว เพื่อ แบบรวม กับ แหวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกของหนักเช่นแม่พิมพ์เครื่องจักรและแผงสวิตช์บอร์ดหรือในงานวิศวกรรมโยธาการต่อเรือก่อสร้างเป็นต้น

รหัสรุ่น
EB9000006
EB9000008
EB9000010
EB9000012
EB9000016
EB9000020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 334.26

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5 26.5 5 16 0.588 M6 4562372960369 419-0947 15 1 ชิ้น

฿ 354.55

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 15 33.3 6.3 20 0.785 M8 4562372960376 419-0955 30 1 ชิ้น

฿ 431.16

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 18 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960383 419-0963 60 1 ชิ้น

฿ 575.48

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 22 51 10 30 2.16 M12 4562372960390 419-0971 120 1 ชิ้น

฿ 811.70

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 27 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960406 419-0980 220 1 ชิ้น

฿ 1,601.52

EYE BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 30 71 16 40 6.18 M20 4562372960413 419-0998 400 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1