(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความยาวฟุต เหล็กกล้า อายโบลท์ / การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต

ความยาวฟุต เหล็กกล้า อายโบลท์ / การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 472.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EL8100850
EL8101050
EL8101250
EL8101650
EL8102050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 472.71

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 33.3 6.3 20 0.785 M8 4562372960437 419-1005 55 1 ชิ้น

฿ 540.75

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960444 419-1013 91 1 ชิ้น

฿ 627.02

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 51 10 30 2.16 M12 4562372960451 419-1021 156 1 ชิ้น

฿ 743.72

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960468 419-1030 273 1 ชิ้น

฿ 1,239.73

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 71 16 40 6.18 M20 4562372960475 419-1048 482 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    โบลท์ ตา
  • ขนาด B(มิลลิเมตร)
    50
  • สเปค
    ด้วย น็อตหกเหลี่ยม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

อายโบลท์ เหล็กกล้า ความยาวฟุตผลิตในญี่ปุ่นตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยการ การตีขึ้นรูป ด้วยความร้อนโดยมี สลักเกลียว เพื่อ แบบรวม กับ แหวน
·สามารถใช้กับ วัสดุ ที่มีความหนาหรือคอยาวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกของหนักเช่นแม่พิมพ์เครื่องจักรและแผงสวิตช์บอร์ดหรือในงานวิศวกรรมโยธาการต่อเรือก่อสร้างเป็นต้น

รหัสรุ่น
EL8100850
EL8101050
EL8101250
EL8101650
EL8102050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเกลียว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 472.71

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 33.3 6.3 20 0.785 M8 4562372960437 419-1005 55 1 ชิ้น

฿ 540.75

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960444 419-1013 91 1 ชิ้น

฿ 627.02

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 51 10 30 2.16 M12 4562372960451 419-1021 156 1 ชิ้น

฿ 743.72

EYE BOLTS 1 ชิ้น 10 วัน 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960468 419-1030 273 1 ชิ้น

฿ 1,239.73

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 71 16 40 6.18 M20 4562372960475 419-1048 482 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1