(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VB2060 |
VB2070 |
VB2080 |
VB2100 |
VB2130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (กิโลกรัม) |
มิติ B (มิลลิเมตร) |
มิติ L (มิลลิเมตร) |
มิติ P (มิลลิเมตร) |
มิติ T (มิลลิเมตร) |
ขนาด h (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.67 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1700 | 48 | 70 | 39.5 | 7.0 | 38 | 4937773760564 | 469-2942 | 6.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,474.92 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2400 | 57 | 77 | 43.0 | 8.0 | 38 | 4937773760571 | 469-2951 | 7.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,564.08 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3200 | 57 | 86 | 50 | 10.0 | 44 | 4937773760588 | 469-2969 | 8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,532.59 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5100 | 72 | 104 | 59.0 | 12.5 | 54 | 4937773760595 | 469-2977 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,777.19 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8000 | 90 | 134 | 80.0 | 16.0 | 66 | 4937773760601 | 494-6201 | 13.0 | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อเชื่อมต่อตัว ฉากยึด แขวน 2 ตัวและ โซ่ เมื่อแขวน 4 ชิ้น
รหัสรุ่น |
---|
VB2060 |
VB2070 |
VB2080 |
VB2100 |
VB2130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (กิโลกรัม) |
มิติ B (มิลลิเมตร) |
มิติ L (มิลลิเมตร) |
มิติ P (มิลลิเมตร) |
มิติ T (มิลลิเมตร) |
ขนาด h (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.67 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1700 | 48 | 70 | 39.5 | 7.0 | 38 | 4937773760564 | 469-2942 | 6.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,474.92 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2400 | 57 | 77 | 43.0 | 8.0 | 38 | 4937773760571 | 469-2951 | 7.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,564.08 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3200 | 57 | 86 | 50 | 10.0 | 44 | 4937773760588 | 469-2969 | 8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,532.59 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5100 | 72 | 104 | 59.0 | 12.5 | 54 | 4937773760595 | 469-2977 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,777.19 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8000 | 90 | 134 | 80.0 | 16.0 | 66 | 4937773760601 | 494-6201 | 13.0 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง