(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VN2060 |
VN2070 |
VN2080 |
VN2100 |
VN2130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย (มิลลิเมตร) |
a (มิลลิเมตร) |
ข (มิลลิเมตร) |
ค (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
ล. (มิลลิเมตร) |
พี (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,485.60 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.1 | 6 | 26.5 | 50 | 43 | 14 | 103 | 65 | 4937773760427 | 469-3183 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,133.04 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 7 | 30.5 | 60 | 47.5 | 17 | 116 | 70.5 | 4937773760434 | 469-3191 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,173.91 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 8 | 30.5 | 60 | 47.5 | 17 | 116 | 70 | 4937773760441 | 469-3205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,620.90 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 10 | 34 | 68 | 53 | 20 | 135.5 | 79.5 | 4937773760458 | 469-3213 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,681.71 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.2 | 13 | 43 | 85 | 67.9 | 25 | 169 | 99.5 | 4937773760465 | 494-6278 | 1 ชิ้น |
สเก็น สำหรับ โซ่ยก 100 ที่ทนต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยมและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีการรักษาความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากน้ำฝน น้ำทะเล ไอระเหย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
VN2060 |
VN2070 |
VN2080 |
VN2100 |
VN2130 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย (มิลลิเมตร) |
a (มิลลิเมตร) |
ข (มิลลิเมตร) |
ค (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
ล. (มิลลิเมตร) |
พี (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,485.60 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.1 | 6 | 26.5 | 50 | 43 | 14 | 103 | 65 | 4937773760427 | 469-3183 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,133.04 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 7 | 30.5 | 60 | 47.5 | 17 | 116 | 70.5 | 4937773760434 | 469-3191 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,173.91 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 8 | 30.5 | 60 | 47.5 | 17 | 116 | 70 | 4937773760441 | 469-3205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,620.90 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 10 | 34 | 68 | 53 | 20 | 135.5 | 79.5 | 4937773760458 | 469-3213 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,681.71 |
CHAIN SLINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.2 | 13 | 43 | 85 | 67.9 | 25 | 169 | 99.5 | 4937773760465 | 494-6278 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง