(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตะขอ (สำหรับ โซ่ยก 100 ขาพิน ) ตะขอสลิง VSL

ตะขอ (สำหรับ โซ่ยก 100 ขาพิน ) ตะขอสลิง VSL

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VSL2060

  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    1.1
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย(มิลลิเมตร)
    6
  • 29.5
  • ม.
    17
  • n
    29.5
  • พี
    69
  • s
    20.5
  • เสื้อ
    15
  • JAN Code
    4937773760984
  • รหัสของทรัสโก้
    763-8060
  • มวล(ก.)
    250
  • โหลดไฟฟ้า การแตกหัก(กิโลนิวตัน)
    54
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
VSL2060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,249.31

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    1.1
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย(มิลลิเมตร)
    6
  • 29.5
  • ม.
    17
  • n
    29.5
  • พี
    69
  • s
    20.5
  • เสื้อ
    15
  • JAN Code
    4937773760984
  • รหัสของทรัสโก้
    763-8060
  • มวล(ก.)
    250
  • โหลดไฟฟ้า การแตกหัก(กิโลนิวตัน)
    54
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า


[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตะขอ ยกสินค้าพร้อมคันโยกนิรภัย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VSL2060

  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    1.1
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอ
  • รองรับการใช้งาน ขนาดเกลียว โซ่ ด้าย(มิลลิเมตร)
    6
  • 29.5
  • ม.
    17
  • n
    29.5
  • พี
    69
  • s
    20.5
  • เสื้อ
    15
  • JAN Code
    4937773760984
  • รหัสของทรัสโก้
    763-8060
  • มวล(ก.)
    250
  • โหลดไฟฟ้า การแตกหัก(กิโลนิวตัน)
    54
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
VSL2060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,249.31

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1