(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCRH03PS |
TCRH04PS |
TCSH03PS |
TCSH04PS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความเร็วการหมุน (เมตร / นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการใช้อากาศ ([[ ลบ.ม.]]/นาที) |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123,172.94 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.25 | 8.1 ถึง 16.68 | 496-3989 | 0.9 | RC3 / 8 | Ultracreep ประเภทความเร็วต่ำและปานกลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 128,090.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.49 | 10.02 ถึง 19.02 น | 752-0352 | 1.7 | RC1 / 2 | Ultracreep ประเภทความเร็วต่ำและปานกลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 141,050.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.25 | 34.02 ถึง 63 | 752-0379 | 2.1 | RC1 / 2 | ประเภทความเร็วสูงพิเศษ | 1 หน่วย | ||
฿ 161,658.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.49 | 16.98 ถึง 33 | 752-0395 | 2.1 | RC1 / 2 | ประเภทความเร็วสูงพิเศษ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ มีขนาดเล็กและรอกมีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· สามารถปรับความเร็วการยกขึ้น/ลงได้อย่างง่ายดายโดยใช้ วาล์ว ควบคุมการทำงาน
· มอเตอร์ลม ไม่ไหม้และใช้งานได้ที่ ความถี่สูง
· เนื่องจากขับเคลื่อนด้วยอากาศมากกว่าไฟฟ้า จึงมีโอกาสน้อยที่จะเกิดไฟไหม้
· คุณสามารถ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวเล็กน้อยได้โดยการกด ก้านโยก
· การทำงานด้วยความเร็วต่ำเป็นพิเศษทำให้สะดวกต่อ การวางตำแหน่ง ได้
รหัสรุ่น |
---|
TCRH03PS |
TCRH04PS |
TCSH03PS |
TCSH04PS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความเร็วการหมุน (เมตร / นาที) |
รหัสของทรัสโก้ | ปริมาณการใช้อากาศ ([[ ลบ.ม.]]/นาที) |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123,172.94 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.25 | 8.1 ถึง 16.68 | 496-3989 | 0.9 | RC3 / 8 | Ultracreep ประเภทความเร็วต่ำและปานกลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 128,090.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.49 | 10.02 ถึง 19.02 น | 752-0352 | 1.7 | RC1 / 2 | Ultracreep ประเภทความเร็วต่ำและปานกลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 141,050.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.25 | 34.02 ถึง 63 | 752-0379 | 2.1 | RC1 / 2 | ประเภทความเร็วสูงพิเศษ | 1 หน่วย | ||
฿ 161,658.00 |
AIR HOISTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.49 | 16.98 ถึง 33 | 752-0395 | 2.1 | RC1 / 2 | ประเภทความเร็วสูงพิเศษ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง