Parts for Lever Block (for L5 type) Parts for LB008

Parts for Lever Block (for L5 type) Parts for LB008

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Lever block parts (for L5 type) / parts for type LB008.

Basic Specifications

  • Product Type
    Parts for Lever Hoist
  • Other
    Option
  • Compatible Model
    L5
  • Product Name
    Suspension pin
  • JAN Code
    4937773111724
  • Trusco Code
    499-6399
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : L5BA008-91631
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Parts for Lever Hoist
  • Other
    Option
  • Compatible Model
    L5
  • Product Name
    Suspension pin
  • JAN Code
    4937773111724
  • Trusco Code
    499-6399
  • Mass(g)
    37

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)