• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3-Series Clamp

Features

●Clamp for connecting three construction pipes.
●One orthogonal type.

Specification

●Applicable Pipe Diameter(mm):48.6
●SPQ(piece):20

Materials

●Steel
Part Number
10250081
10250091
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDetails Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content
1 Day(s) Orthogonal type4571320660091761-117010101 pc.
1 Day(s) Freely Type4571320660107761-118810101 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Single Pipe Clamp Applicable Pipe Diameter(mm) 48.6 Amount Of Content 1 pc.