(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกแขน

ปลอกแขน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 842.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AX-820GR
AX-830RD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ จำนวนเนื้อหา

฿ 842.00

LED LIGHT LED HEAD LIGHTS LAN 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 4950654035551 495-3835 LED สีเขียว x 2 1 ชิ้น

฿ 842.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 4950654035568 495-3843 LED สีแดง x 2 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปลอกแขน
  • มี / ไม่มีการสะท้อนแสง
    มี
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    182
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    35
  • มวล(ก.)
    35
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    รวมแบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032 x 2)
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    70 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ
    หลอดไฟไม่สามารถเปลี่ยนได้ ห้ามมอง แบบตรง เข้าไปใน LED
  • คุณสมบัติ
    แถบความปลอดภัยยึดติดกับแขนหรือข้อเท้า เลือกรูปแบบการสะท้อนแสงระหว่างสองประเภท: คงที่หรือกระพริบ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
AX-820GR
AX-830RD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ จำนวนเนื้อหา

฿ 842.00

LED LIGHT LED HEAD LIGHTS LAN 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 4950654035551 495-3835 LED สีเขียว x 2 1 ชิ้น

฿ 842.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 4950654035568 495-3843 LED สีแดง x 2 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นแถบความปลอดภัยในการสวมใส่ที่แขนและข้อเท้าของคุณ
● สามารถเลือกรูปแบบการฉายรังสีได้ 2 แบบ: ระบบไฟส่องสว่าง และกระพริบ

สเปค

● ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (lm): -
● กว้าง x ลึก (มม.): 35 x 182
● SPQ (ชิ้น): 10
● พาวเวอร์ซัพพลาย: อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032 x 2)
● เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด: 70 ชั่วโมง