(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

LED Work Light GANZ GZ-203

LED Work Light GANZ GZ-203

A portable light for work equipped with a COB LED and a thin head.
[Features]
· A work light that can be used in both corners and large areas as either a down light or a main light.
· Dust-proof (IP52 standard) and 2‑m fall resistant.
· USB charging (AC adapter included).
· Lighting time: 3 hours.
· Comes with a magnet and hook on the base.
· Equipped with LEDs on the end.
· Battery indicator / charging indicator: indicates charging state and remaining charge.
[Applications]
· Can be used as a portable torch or hung from the base hook.
[Materials]
· Body: ABS resin

Features

 GANZ Thin Head type Work Light Series



 


- 360° Swiveling Head
- Selectable Operation Mode (Top light and Main light)
- USB Rechargeable Model (AC Adaptor Included)

 
Specification
  • LED type:1 × Chip type white LED+A7:A17, 1 × High power COB LED
  • Light Output:500lm (High Mode)
  • Battery type:3.7V 3350mAh Li-ion Rechargeable Battery (Included)
  • Charging Time:5h
  • Battery Cycle:500 Cycles
  • Power Consumption:5W
  • Run time : 15h (Top Light) / 8h (Eco Mode) / 3h (High Mode)
  • Lighting Technique:Irradiation Angle 105°
  • Dust Proof & Water Proof  (IP52)
  • Impact Resistance:2m Drop
  • Size:W38.6×H336.0×D50.0mm (W1.52×H13.23×D1.97in)
  • Weight:292g (10.3 oz)
  • Accessory:Charging Cable, AC Adaptor

 
Part Number
GZ-203
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications Power supply details Light Source Charge time
(h)
Mass
(g)
Accessories Protection grade Inner capacity
Same day IP523.7V 3350mAh Li-ion Rechargeable Battery (Included)High-luminosity white COB LED × 1, high-luminosity chip-type white LED × 15292Dedicated charging cable, dedicated AC AdapterIP521 pc

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product types LED Brightness(lm) 500 Shape With Hook / With Magnet
Power Supply Rechargeable Special Purpose Drip-Proof Details Type Front-push switch
Brightness(lm) 500 Irradiation angle(°) 105 Practical Lighting Time(h) 15h (Top Light) / 8h (Eco Mode) / 3h (High Mode)
JAN Code 4950654038835 Trusco Code 837-1248 Inner capacity 1 pc

Please check the type/dimensions/specifications of the part GZ-203 in the LED Work Light GANZ GZ-203 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GZ-203 ในชุด LED Work Light GANZ GZ-203

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)