(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click
Panel Tape (for Architectural Interior)

Panel Tape (for Architectural Interior)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s)

[Features]
· High initial adhesion; ideal for temporarily securing objects until curing of the primary adhesive is complete.
· This product does not use volatile organic solvents and is environmentally friendly.
[Applications]
· Temporary fixation of building boards, panels, etc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Color
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    1.05
  • Color Detail
    White
  • Adhesive Strength
    4N/cm
  • Tensile Strength
    7N/cm
  • JAN Code
    4042448899866
  • Trusco Code
    479-3854
  • Amount Of Content
    1 Roll

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
1 Day(s)
-

Part Number : 64958-19-10
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Color
  • Width(mm)
    19
  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    1.05
  • Color Detail
    White
  • Adhesive Strength
    4N/cm
  • Tensile Strength
    7N/cm
  • JAN Code
    4042448899866
  • Trusco Code
    479-3854
  • Base Material
    PE foam
  • Pressure sensitive adhesive
    Rubber-Based
  • Stretch(%)
    200

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●It has high initial adhesive viscosity, and is optimum for temporary fixation until adhesive curing.

Specification

●Color:White
●W x L(mm x m):19 x 10
●Thickness(mm):1.05
●SPQ(roll):96
●Viscosity: 4N/cm
●Tensile Strength: 7N/cm
●Elongation: 200%

Materials

●Base Material: PE Foam
●Adhesive: Rubber