• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click
Stainless Steel Scraper L Blade-Type

Stainless Steel Scraper L Blade-Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Stainless steel blade for tough use.
· Uses an elastomer grip that is easy to hold on to and won't slip.
· Steel grip end to which a driver bit (4 built-in) can be mounted.
· Can be struck with a hammer.
[Applications]
· For shaving and peeling applications.
· For removing lids, for pipes and rollers, for removing nails simply, for unusually shaped or curved surfaces, for wall edges and corners.

Basic Specifications

  • Product Model
    Scraper
  • Material (Blade)
    Stainless Steel
  • Blade Width(mm)
    76
  • Overall Length(mm)
    221
  • Blade Length(mm)
    98
  • Blade thickness(mm)
    1.8
  • JAN Code
    4954183157630
  • Trusco Code
    398-0651
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
4 Day(s) or more
-

Part Number : SC-M76SD
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Scraper
  • Material (Blade)
    Stainless Steel
  • Blade Width(mm)
    76
  • Overall Length(mm)
    221
  • Blade Length(mm)
    98
  • Blade thickness(mm)
    1.8
  • JAN Code
    4954183157630
  • Trusco Code
    398-0651
  • Mass(g)
    180

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ