(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ คอนกรีต ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาด ก้าน ตัดยางมะตอย (มม.) 30/35

เบรกเกอร์ คอนกรีต ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาด ก้าน ตัดยางมะตอย (มม.) 30/35

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,998.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
A00060050
A00060060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ก้าน
(มิลลิเมตร)
รุ่น รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,998.00

CONSTRUCTION MACHINERIES 1 ชิ้น 12 วัน 30 TCB-200 4562185600636 470-6242 2500 1 ชิ้น

฿ 4,232.00

CONSTRUCTION MACHINERIES 1 ชิ้น 19 วัน 35 TCB-300 4562185600643 470-6251 3600 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เบรกเกอร์ คอนกรีต
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร)
    88
  • สเปค
    รูปทรง ก้าน: แบบกลม
  • ขนาดเครื่องตัด(มิลลิเมตร)
    75
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า


[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานบิ่น คอนกรีต สำหรับงานวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างหรือโครงสร้างอาคาร
·สำหรับงาน งานขัด

รหัสรุ่น
A00060050
A00060060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ก้าน
(มิลลิเมตร)
รุ่น รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,998.00

CONSTRUCTION MACHINERIES 1 ชิ้น 12 วัน 30 TCB-200 4562185600636 470-6242 2500 1 ชิ้น

฿ 4,232.00

CONSTRUCTION MACHINERIES 1 ชิ้น 19 วัน 35 TCB-300 4562185600643 470-6251 3600 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1