(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Alles-Fit ตัวเมีย

Alles-Fit ตัวเมีย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 511.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OT10-F
OT13-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 511.76

WATER FAUCETS 1 ชิ้น 14 วัน 10 7 28 4560111022842 282-0200 127 1 ชิ้น

฿ 547.04

WATER FAUCETS 1 ชิ้น 10 วัน 13 10 32 4560111022859 282-0218 144 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • L(มิลลิเมตร)
    55
  • R(มิลลิเมตร)
    RC1 / 2
  • ขนาด ท่อเหล็ก บังคับ
    ท่อเรซินตามมาตรฐาน JIS (XPE-PB), ท่อโพลีเอทิลีนแบบ crosslink, ท่อโพลีเอทิลีนสำหรับการเชื่อมขวางทางน้ำ, ท่อโพลีบิวทีนและท่อโพลีบูทีนสำหรับน้ำประปา (ชนิด M)
  • JIS
    JIS K6770 มาตรฐาน JIS K6779 มาตรฐาน JIS K6788 มาตรฐาน JIS K6793 มาตรฐาน
  • สเปค
    OT16-F / OT20-F เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง โพลีเอทิลีน สำหรับสะพาน JIS K6769
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
OT10-F
OT13-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 511.76

WATER FAUCETS 1 ชิ้น 14 วัน 10 7 28 4560111022842 282-0200 127 1 ชิ้น

฿ 547.04

WATER FAUCETS 1 ชิ้น 10 วัน 13 10 32 4560111022859 282-0218 144 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1