(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PRDP-5 |
PRDP-6 |
PRDP-7 |
PRDP-8 |
PRDP-9 |
PRDP-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,402.24 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 150 | 4903599063288 | 754-1210 | 3750 | ||
฿ 5,834.66 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12×100 | 4903599063295 | 754-1228 | 6960 | ||
฿ 2,711.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 × 300 | 4903599063301 | 754-1236 | 1790 | ||
฿ 2,111.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 × 200 | 4903599063318 | 754-1244 | 1690 | ||
฿ 2,826.77 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 × 200 | 4903599063325 | 754-1252 | 2710 | ||
฿ 3,645.21 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 × 200 | 4903599063271 | 754-1201 | 366000 |
[คุณสมบัติ]
·เชือกกันน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงและกันลื่น
·ใช้เป็นเชือกที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งบนบกและทางทะเลสำหรับบรรทุกสินค้า ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เรือ, ทำสวน, งานประเภทต่างๆ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
PRDP-5 |
PRDP-6 |
PRDP-7 |
PRDP-8 |
PRDP-9 |
PRDP-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,402.24 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 150 | 4903599063288 | 754-1210 | 3750 | ||
฿ 5,834.66 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12×100 | 4903599063295 | 754-1228 | 6960 | ||
฿ 2,711.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 × 300 | 4903599063301 | 754-1236 | 1790 | ||
฿ 2,111.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 × 200 | 4903599063318 | 754-1244 | 1690 | ||
฿ 2,826.77 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 × 200 | 4903599063325 | 754-1252 | 2710 | ||
฿ 3,645.21 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 × 200 | 4903599063271 | 754-1201 | 366000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง