(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เส้นใหญ่ ( เกลียว ฝ้าย)

เส้นใหญ่ ( เกลียว ฝ้าย)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 465.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
22-8106
22-8111
22-8121
22-8141
22-8161
22-8172
22-8181
22-8191
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 467.49

ROPES 4 ชิ้น 6 วัน 0.8 410 หมายเลข 4 0.8 4943956281061 486-1434 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1 270 หมายเลข 6 1.0 4943956281115 486-1442 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1.2 200 หมายเลข 8 1.2 4943956281214 486-1451 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 150 หมายเลข 12 1.5 4943956281412 486-1469 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 2 80 หมายเลข 20 2.0 4943956281610 486-1477 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 2.5 60 หมายเลข 30 2.5 4943956281726 486-1485 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 3.1 40 หมายเลข 40 3.1 4943956281818 486-1493 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 3.5 30 หมายเลข 50 3.5 4943956281917 486-1507 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ฝ้าย
  • สี
    ขาว
  • มวล(ก.)
    200
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก วัสดุ ธรรมชาติที่ย่อยสลายและสามารถกลับคืนสู่ สายดิน ได้
·ทนทานต่อความร้อนและแรงเสียดทาน
·เชือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ให้สัมผัสที่ดีมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในการเข้าเล่มตามปกติการมัดถุง ฯลฯ
·สำหรับการจัดสวนการเกษตรการทำสวน ฯลฯ
·สำหรับงานฝีมืองานหัตถกรรม ฯลฯ

รหัสรุ่น
22-8106
22-8111
22-8121
22-8141
22-8161
22-8172
22-8181
22-8191
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 467.49

ROPES 4 ชิ้น 6 วัน 0.8 410 หมายเลข 4 0.8 4943956281061 486-1434 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1 270 หมายเลข 6 1.0 4943956281115 486-1442 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1.2 200 หมายเลข 8 1.2 4943956281214 486-1451 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 150 หมายเลข 12 1.5 4943956281412 486-1469 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 2 80 หมายเลข 20 2.0 4943956281610 486-1477 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 2.5 60 หมายเลข 30 2.5 4943956281726 486-1485 1 ม้วน

฿ 465.70

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 3.1 40 หมายเลข 40 3.1 4943956281818 486-1493 1 ม้วน

฿ 497.65

ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 3.5 30 หมายเลข 50 3.5 4943956281917 486-1507 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1