(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดแบบห้อง

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ขนาดกะทัดรัดแบบห้อง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NL-280V-10

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    280
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    372
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    470
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    350
  • JAN Code
    4905058411142
  • รหัสของทรัสโก้
    761-6091
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    27500
  • อุณหภูมิยึดติด
    ประมาณ 250 ° c
  • ระยะเวลาการ กระบวนการซีล
    0-6 วินาที (ช่วง 0.5 วินาที)
  • เวลาระบายความร้อน
    2 วินาที
  • ขนาด ถังน้ำ สุญญากาศ
    300 × 350 × 105
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    -99 kpa ขึ้นไป
  • ความเร็วในการ degassing
    ประมาณ 77 ลิตร / นาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
NL-280V-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 193,392.34

AUTOMATIC STRAPPING MACHINES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    280
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    372
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    470
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    350
  • JAN Code
    4905058411142
  • รหัสของทรัสโก้
    761-6091
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    27500
  • อุณหภูมิยึดติด
    ประมาณ 250 ° c
  • ระยะเวลาการ กระบวนการซีล
    0-6 วินาที (ช่วง 0.5 วินาที)
  • เวลาระบายความร้อน
    2 วินาที
  • ขนาด ถังน้ำ สุญญากาศ
    300 × 350 × 105
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    -99 kpa ขึ้นไป
  • ความเร็วในการ degassing
    ประมาณ 77 ลิตร / นาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NL-280V-10

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    280
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    372
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    470
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    350
  • JAN Code
    4905058411142
  • รหัสของทรัสโก้
    761-6091
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    27500
  • อุณหภูมิยึดติด
    ประมาณ 250 ° c
  • ระยะเวลาการ กระบวนการซีล
    0-6 วินาที (ช่วง 0.5 วินาที)
  • เวลาระบายความร้อน
    2 วินาที
  • ขนาด ถังน้ำ สุญญากาศ
    300 × 350 × 105
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ
    -99 kpa ขึ้นไป
  • ความเร็วในการ degassing
    ประมาณ 77 ลิตร / นาที
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
NL-280V-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 193,392.34

AUTOMATIC STRAPPING MACHINES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เนื่องจาก ปั๊มสุญญากาศ ไม่ใช้ น้ำมัน จะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยน น้ำมัน หรือกลิ่นที่น่ารำคาญ
●ติดตั้ง โหมด ซึมผ่านความเร็วความเร็ว

สเปค

● มิติ ซีล (มม.) กว้าง x ยาว: 10 x 280
● SPQ (ชิ้น): 1
●การใช้ไฟฟ้า: 1100W
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V
●อุณหภูมิของชิ้นส่วน กาว : ประมาณ 250 ° C
● มิติ ถังน้ำ สุญญากาศ : 300 × 350 × 105 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง: สเตนเลส
● ถังน้ำ สุญญากาศ : สเตนเลส
●ฝา: เรซิ่น สังเคราะห์ใส

อุปกรณ์เสริม

● ฟลูออโรโพลิเมอร์ แผ่น 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ไนล่อน 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต