(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ซึมผ่านอากาศ

เทปกาว ซึมผ่านอากาศ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 568.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TBAT-1802
TBAT-252
TBAT-502
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 3,731.08

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 180 4989999342307 751-1451 424 1 ม้วน

฿ 568.54

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 4989999342284 751-1469 59 1 ม้วน

฿ 1,095.92

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 4989999342291 751-1477 118 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.15
  • ความเหนียวแน่น
    4.4 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    16 นิวตัน / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-60 (กาว)
  • การซึมผ่านของอากาศ Frazier
    170cc / cm² / วินาที
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทปกาว มีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมและการซึมผ่านของความชื้นที่ช่วยให้อากาศและไอน้ำผ่านได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเปลี่ยนตัว ชุดกรอง อย่างง่าย
·สำหรับซ่อม พัดลมระบายอากาศ ประตูมุ้งลวด ฯลฯ
·สำหรับทั้งการป้องกันการรั่วไหลและการสลายตัวของ วัสดุ ฟิลเลอร์
·สำหรับแก้ไขกลิ่นหอม

รหัสรุ่น
TBAT-1802
TBAT-252
TBAT-502
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 3,731.08

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 180 4989999342307 751-1451 424 1 ม้วน

฿ 568.54

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 4989999342284 751-1469 59 1 ม้วน

฿ 1,095.92

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 4989999342291 751-1477 118 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1