Void Tape Adhesion 43 N/10 mm

Void Tape Adhesion 43 N/10 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
1 Day(s) or more

[Features]
· Strong adhesion and water resistance make it possible to use this product under harsh conditions.
· Prevents the entry of water and dust, and can be applied with finesse in 1 easy procedure.
[Applications]
· Seals voids (paper sleeves), etc.
· Operating temperature range: 5 to 40°C

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Color Details
    Transparent (Milky white)
  • Tensile Strength
    56.8N/10mm
  • Adhesiveness
    43N/10mm
  • Amount Of Content
    1 Roll

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 90
  • 150
  • 210
  • 248
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(m)

Refine byกรองตาม

  • 20
  • 25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shaft Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 3.2
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4970520393011
  • 4970520393028
  • 4970520393035
  • 4970520393042
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 321-1070
  • 321-1061
  • 321-1053
  • 321-1045
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
50
1 Roll
90
25
-
4970520393011
321-1045
1 Day(s)
-

Part Number : 50
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    90
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Color Details
    Transparent (Milky white)
  • Shaft Diameter(mm)
    -
  • Tensile Strength
    56.8N/10mm
  • Adhesiveness
    43N/10mm
  • JAN Code
    4970520393011
  • Trusco Code
    321-1045
  • Mass(g)
    402
  • Cutting Method
    Can cut by hand
100
1 Roll
150
25
-
4970520393028
321-1053
1 Day(s)
-

Part Number : 100
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    150
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Color Details
    Transparent (Milky white)
  • Shaft Diameter(mm)
    -
  • Tensile Strength
    56.8N/10mm
  • Adhesiveness
    43N/10mm
  • JAN Code
    4970520393028
  • Trusco Code
    321-1053
  • Mass(g)
    681
  • Cutting Method
    Can cut by hand
150
1 Roll
210
25
3.2
4970520393035
321-1061
1 Day(s)
-

Part Number : 150
Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    210
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Color Details
    Transparent (Milky white)
  • Shaft Diameter(mm)
    3.2
  • Tensile Strength
    56.8N/10mm
  • Adhesiveness
    43N/10mm
  • JAN Code
    4970520393035
  • Trusco Code
    321-1061
  • Mass(g)
    940
  • Cutting Method
    Can cut by hand
200
1 Roll
248
20
-
4970520393042
321-1070
3 Day(s) or more
-

Part Number : 200
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    248
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Color Details
    Transparent (Milky white)
  • Shaft Diameter(mm)
    -
  • Tensile Strength
    56.8N/10mm
  • Adhesiveness
    43N/10mm
  • JAN Code
    4970520393042
  • Trusco Code
    321-1070
  • Mass(g)
    930
  • Cutting Method
    Can cut by hand

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●Since it has strong viscosity and water resistance, can be used under harsh conditions.
●Prevents the ingress of water and dust, can stick it conveniently with one time.

Usage

●Seal such as void(paper tube).

Specification

●Color:Transparent(milky white)
●Thickness(mm):0.17
●Viscosity: 43N/10mm
●Tensile Strength: 56.8N/10mm

Materials

●Base Material: Polyester
●Adhesive: Rubber