• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
3M Waterproof Sealing Tape

3M Waterproof Sealing Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s)

Waterproof airtight tape with excellent conformation to curved surfaces.
[Features]
· The special olefin film base material exhibits a water barrier effect and flexibly accommodates curved surfaces and irregularities.
· Does not shrink following application, and will not peel off.
[Applications]
· For waterproofing of curved surfaces on buildings.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    101
  • Length(m)
    22.8
  • Thickness(mm)
    0.25
  • Color Details
    Translucent White
  • Adhesiveness
    15N/25mm
  • Tensile Strength
    33N/10mm
  • JAN Code
    0051115316203
  • Trusco Code
    470-4151
  • Internal capacity
    1 Roll
Part Number
Internal capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
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
1 Roll
11 Day(s)
-

Part Number : 8067-101X22
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Width(mm)
    101
  • Length(m)
    22.8
  • Thickness(mm)
    0.25
  • Color Details
    Translucent White
  • Adhesiveness
    15N/25mm
  • Tensile Strength
    33N/10mm
  • JAN Code
    0051115316203
  • Trusco Code
    470-4151
  • Operating Temperature Range(°C)
    -20 – 50
  • Cutting Method
    Cutter Required

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ