(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความกว้าง เทปกาว (มม.) 25/50

ความกว้าง เทปกาว (มม.) 25/50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 159.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
HF-50-I
HV-25-I
HV-50-I
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 253.34

DUCT TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 0.2 4518301054517 761-3491 244 1 ม้วน

฿ 159.00

DUCT TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 0.18 4518301056474 761-3547 105 1 ม้วน

฿ 291.06

DUCT TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 0.18 4518301056146 761-3555 213 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเหลือง
  • ความยาว(ม.)
    20
  • รายละเอียดสี
    งาช้าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดบาง (0.18 มม.) ปรับปรุงความสามารถในการทำงานและความพอดีระหว่างงานติดเทป ชนิดความหนา มาตรฐาน (0.2 มม.) มี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับปกป้องท่อ สารทำความเย็น

รหัสรุ่น
HF-50-I
HV-25-I
HV-50-I
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 253.34

DUCT TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 0.2 4518301054517 761-3491 244 1 ม้วน

฿ 159.00

DUCT TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 0.18 4518301056474 761-3547 105 1 ม้วน

฿ 291.06

DUCT TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 0.18 4518301056146 761-3555 213 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ชนิดความหนาบาง (0.18 มม.) ได้รับการปรับปรุงในความสามารถในการก่อสร้างและประสิทธิภาพการ ข้อต่อฟิตติ้ง ในงานเทป ประเภทความหนา มาตรฐาน (0.2 มม.) มี ความทนทาน เป็นเลิศ

การใช้

● สำหรับการป้องกันท่อ สารทำความเย็น

สเปค

● สี: งาช้าง

วัสดุ

● วัสดุฐาน: PVC