• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Scotch®, Heat-Resistant, Arc-Resistant Tape 77

Scotch®, Heat-Resistant, Arc-Resistant Tape 77

[Features]
· Flexible and thin flame-resistant protective tape.
· When heated to high temperatures, it forms a thick carbonized layer that inhibits flames.
· Effective for narrow ducts and areas where weight reduction is necessary.
[Applications]
· Flame resistance for cabling and arc-resistant protection.

Part Number
771-1/2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications Operating Temperature Range
(°C)
Continuous operating temperature Cutting Method Internal capacity
1 Day(s) Standard: UL-94 V-0-18 or more90℃Cutter Required1 Roll

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 38
Length(m) 6 Thickness(mm) 0.76 Details Type Non-adhesive type
Color Details Black Tensile Strength 79N/10mm JAN Code 0051128603321
Trusco Code 762-6291 Internal capacity 1 Roll

Please check the type/dimensions/specifications of the part 771-1/2 in the Scotch®, Heat-Resistant, Arc-Resistant Tape 77 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 771-1/2 ในชุด Scotch®, Heat-Resistant, Arc-Resistant Tape 77