(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปสองหน้า ชนิดแข็งแรงและอ่อนตัว 535 A

เทปสองหน้า ชนิดแข็งแรงและอ่อนตัว 535 A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 431.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
535A-20
535A-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 431.67

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 19 วัน 20 4953871103942 474-2451 1 ม้วน

฿ 1,297.45

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 1 วัน 50 4953871103959 474-2460 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความยาว(ม.)
    30
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • รายละเอียดสี
    ชัดเจน
  • ความเหนียวแน่น
    3.25 N / 10 มม. (1 ด้าน), 2.7 N / 10 มม. (2 ด้าน)
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้าชนิดดิฟเฟอเรนเชียลทำจากวัสดุฐานฟิล์มโพลีเอสเตอร์และการยึดเกาะที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า มีความสามารถในการดึงกลับได้ดีเยี่ยมโดยใช้กาวที่แตกต่างกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
· เทป ไม่ฉีกขาดเมื่อลอกออกจึงเหมาะสำหรับการยึด ชนิดแผ่นเพลท พิมพ์ เรซิ่น
·การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
·ไม่ทิ้งสารตกค้างแม้จะลอกออกจากเกาะติด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดติดกับ ลูกกลิ้ง แผ่นเพลท พิมพ์ เรซิ่น และบล็อกการพิมพ์
·แอพพลิเคชั่นต่างๆที่ต้องการการสมัครซ้ำ

รหัสรุ่น
535A-20
535A-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 431.67

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 19 วัน 20 4953871103942 474-2451 1 ม้วน

฿ 1,297.45

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 1 วัน 50 4953871103959 474-2460 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1