(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปสองหน้า สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก สำหรับงาน วัสดุ โปร่งใส

เทปสองหน้า สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก สำหรับงาน วัสดุ โปร่งใส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 197.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
T4610
T4611
T4612
T4613
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 197.20

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 15 1.5 4904140536107 497-8030 43 1 ม้วน

฿ 197.66

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.2 4904140536114 497-8048 46 1 ม้วน

฿ 381.46

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 15 4 4904140536121 497-8056 77 1 ม้วน

฿ 381.61

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 4904140536138 497-8064 78 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1
  • ความเหนียวแน่น
    18.9 N / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    ความโปร่งใส
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุฐาน มีความโปร่งใสเป็นพิเศษและไม่เด่น ทำให้เหมาะสำหรับการติด วัสดุ โปร่งใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับยึด วัสดุ โปร่งใส เช่น แก้ว และ อะคริลิค

รหัสรุ่น
T4610
T4611
T4612
T4613
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 197.20

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 15 1.5 4904140536107 497-8030 43 1 ม้วน

฿ 197.66

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.2 4904140536114 497-8048 46 1 ม้วน

฿ 381.46

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 15 4 4904140536121 497-8056 77 1 ม้วน

฿ 381.61

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 20 3 4904140536138 497-8064 78 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1