(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T4570 |
T4580 |
T4581 |
T4582 |
T4583 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.67 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 10 | 0.17 | 22.2 N / 25 มม | 4904140535704 | 497-7904 | 60 | 1 ม้วน | ||
฿ 170.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 2 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535803 | 497-7912 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 170.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 1.5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535810 | 497-7921 | 43 | 1 ม้วน | ||
฿ 324.27 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535827 | 497-7939 | 69 | 1 ม้วน | ||
฿ 325.03 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 4 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535834 | 497-7947 | 74 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับ ไวนิล คลอไรด์
[คุณสมบัติ]
· ตัดด้วยมือและติด วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ให้แน่น
· มีความบางและติดอย่างเรียบร้อยและไม่เด่น
· เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS Z1541 ประเภท 1 หมายเลข 1 (*ไม่รวม T4570)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ วัสดุ ไวนิล คลอไรด์
· มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดเกาะและแรงยึดที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่สำหรับการยึดและซ่อมแซม วัสดุ ไวนิล ไวนิล ไรด์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับโลหะและ ไม้ ได้อีกด้วย
รหัสรุ่น |
---|
T4570 |
T4580 |
T4581 |
T4582 |
T4583 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.67 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 10 | 0.17 | 22.2 N / 25 มม | 4904140535704 | 497-7904 | 60 | 1 ม้วน | ||
฿ 170.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 2 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535803 | 497-7912 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 170.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 1.5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535810 | 497-7921 | 43 | 1 ม้วน | ||
฿ 324.27 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535827 | 497-7939 | 69 | 1 ม้วน | ||
฿ 325.03 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 4 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535834 | 497-7947 | 74 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง