(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KTD12 |
KTD19 |
STD-12 |
STD-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการตัด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.24 ฿ 223.99 |
DOUBLE-SIDED TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 12 | 1.5 | สีเขียว | 26 นิวตัน / 10 มม | 4547452877270 | 542-3511 | - | 1 ม้วน | ||
฿ 311.59 ฿ 265.01 |
DOUBLE-SIDED TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 19 | 1.5 | สีเขียว | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877287 | 542-3520 | - | 1 ม้วน | ||
฿ 415.59 ฿ 274.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | 12 | 4 | สีใส | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877294 | 409-1655 | ต้องใช้เครื่องตัด | 1 ม้วน | ||
฿ 546.96 ฿ 332.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | 19 | 4 | สีใส | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877300 | 409-1663 | ต้องใช้เครื่องตัด | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า แข็งแรงเป็นพิเศษซึ่งไม่ทิ้งร่องรอยที่เด่นชัดเนื่องจาก เทป มีความโปร่งใส
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ วัสดุ โปร่งใส
·สำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง (ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-20 ถึง + 150 ° C)
· วัสดุพื้นฐาน: โฟมอะคริลิค กาว: อะคริลิคชนิดพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติดกับ กล่องอะคริลิค ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
KTD12 |
KTD19 |
STD-12 |
STD-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รายละเอียดสี | ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการตัด | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.24 ฿ 223.99 |
DOUBLE-SIDED TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 12 | 1.5 | สีเขียว | 26 นิวตัน / 10 มม | 4547452877270 | 542-3511 | - | 1 ม้วน | ||
฿ 311.59 ฿ 265.01 |
DOUBLE-SIDED TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 19 | 1.5 | สีเขียว | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877287 | 542-3520 | - | 1 ม้วน | ||
฿ 415.59 ฿ 274.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | 12 | 4 | สีใส | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877294 | 409-1655 | ต้องใช้เครื่องตัด | 1 ม้วน | ||
฿ 546.96 ฿ 332.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | 19 | 4 | สีใส | 40 นิวตัน / 10 มม | 4547452877300 | 409-1663 | ต้องใช้เครื่องตัด | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง