(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
9660-10X20-R |
9660-15X20-R |
9660-20X20-R |
9660-25X20-R |
9660-50X20-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.81 ฿ 64.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4548623729084 | 442-2538 | 1 ม้วน | ||
฿ 144.98 ฿ 113.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 4548623729091 | 442-2546 | 1 ม้วน | ||
฿ 189.68 ฿ 130.01 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4548623729107 | 442-2554 | 1 ม้วน | ||
฿ 230.48 ฿ 160.99 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4548623729114 | 442-2562 | 1 ม้วน | ||
฿ 445.86 ฿ 375.99 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 4548623729121 | 442-2571 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·มีความแข็งแรงในการยึดเกาะดีเยี่ยมแม้กระทั่งพลาสติกที่ใช้พลังงานต่ำเช่นโพลีโพรพีลีนโพลีเอทิลีนเป็นต้น
·เริ่มต้นได้สูงแม้ในอุณหภูมิต่ำ
·ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับ วัสดุ ทุกประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติด ฟิล์ม โฟม ฯลฯ ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสรุ่น |
---|
9660-10X20-R |
9660-15X20-R |
9660-20X20-R |
9660-25X20-R |
9660-50X20-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.81 ฿ 64.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4548623729084 | 442-2538 | 1 ม้วน | ||
฿ 144.98 ฿ 113.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 4548623729091 | 442-2546 | 1 ม้วน | ||
฿ 189.68 ฿ 130.01 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4548623729107 | 442-2554 | 1 ม้วน | ||
฿ 230.48 ฿ 160.99 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4548623729114 | 442-2562 | 1 ม้วน | ||
฿ 445.86 ฿ 375.99 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 4548623729121 | 442-2571 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง