(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
337200-KD-00-25X25 |
337200-KD-00-38X25 |
337200-KD-00-50X25 |
337200-LG-00-25X25 |
337200-LG-00-38X25 |
337200-LG-00-50X25 |
337200-LG-00-75X25 |
337200-LG-00-100X25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | แรง กาว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | วัสดุฐาน | กาว ไวต่อ ความดัน | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำตาล | 25 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8671 | 222 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 160.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำตาล | 38 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 375-3212 | 338 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 186.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำตาล | 50 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8680 | 444 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 106.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 25 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8698 | 222 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 160.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเขียว | 38 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 375-3221 | 338 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 211.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 50 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8701 | 444 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 368.72 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเขียว | 75 | สีเขียวอ่อน | 2.8 นิวตัน / 10 มม | 4961068101503 | 497-4701 | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 487.79 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 100 | สีเขียวอ่อน | 2.8 นิวตัน / 10 มม | 4961068101527 | 497-4697 | - | - | - | - | 1 ม้วน |
เทป กาว สำหรับบ่มที่ทนทานและ ทนสภาพอากาศ ได้ดี
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ใช้ วัสดุฐาน ที่ทำให้รังสี UV ผ่านได้ยาก ดังนั้นจึงมีคราบ กาว น้อยกว่า
· กาว ยางที่มีความหนาพอที่จะยึดติดกับพื้นผิวที่ขรุขระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการดูแลทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
337200-KD-00-25X25 |
337200-KD-00-38X25 |
337200-KD-00-50X25 |
337200-LG-00-25X25 |
337200-LG-00-38X25 |
337200-LG-00-50X25 |
337200-LG-00-75X25 |
337200-LG-00-100X25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | แรง กาว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | วัสดุฐาน | กาว ไวต่อ ความดัน | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำตาล | 25 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8671 | 222 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 160.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำตาล | 38 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 375-3212 | 338 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 186.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำตาล | 50 | สีน้ำตาล | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8680 | 444 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 106.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 25 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8698 | 222 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 160.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเขียว | 38 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 375-3221 | 338 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 211.00 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 50 | สีเขียวอ่อน | 2.9 นิวตัน / 10 มม | - | 351-8701 | 444 | สามารถตัดด้วยมือ | ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) | ยาง- ฐาน | 1 ม้วน | ||
฿ 368.72 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเขียว | 75 | สีเขียวอ่อน | 2.8 นิวตัน / 10 มม | 4961068101503 | 497-4701 | - | - | - | - | 1 ม้วน | ||
฿ 487.79 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 100 | สีเขียวอ่อน | 2.8 นิวตัน / 10 มม | 4961068101527 | 497-4697 | - | - | - | - | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง