(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
8602L |
8602R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน คดเคี้ยว | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.34 ฿ 136.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 29 | 29 | 4549395332373 | 773-7025 | - | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 225.00 ฿ 215.01 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | - | 1 วัน | 24 | 1 | 4549395332397 | 773-7033 | 25 มม | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·สามารถแขวนสิ่งของบนวอลล์เปเปอร์โดยไม่ต้องใช้รูยึด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวาง วัสดุ และภาพถ่ายบนวอลล์เปเปอร์
รหัสรุ่น |
---|
8602L |
8602R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน คดเคี้ยว | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.34 ฿ 136.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 29 | 29 | 4549395332373 | 773-7025 | - | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 225.00 ฿ 215.01 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | - | 1 วัน | 24 | 1 | 4549395332397 | 773-7033 | 25 มม | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง