(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สก็อต เทป ใช้ เทป สองหน้าทั่วไป / ใช้แก้ว

สก็อต เทป ใช้ เทป สองหน้าทั่วไป / ใช้แก้ว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 177.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
859LN SALE
859RN SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง ความจุภายใน

฿ 177.21

฿ 139.00

TAPES FOR OFFICE WORK 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 21.5 21.5 - 4548623782706 440-2910 150 ° C (30 นาที) 1 แพ็ค (20 ชิ้น)

฿ 221.67

฿ 211.01

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น - 10 วัน 18 1 สำหรับกระจกทั่วไป 4548623782713 423-2372 - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เทปกาวสองหน้าคุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้ในการแสดงผลและสามารถลอกออกได้โดยไม่ทำลายสิ่งที่ยึดติดหรือพื้นผิวที่ยึดติด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับวาง วัสดุ หรือรูปถ่ายบนพื้นผิวแก้วโลหะ กระดาษ และพลาสติก

รหัสรุ่น
859LN SALE
859RN SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง ความจุภายใน

฿ 177.21

฿ 139.00

TAPES FOR OFFICE WORK 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 21.5 21.5 - 4548623782706 440-2910 150 ° C (30 นาที) 1 แพ็ค (20 ชิ้น)

฿ 221.67

฿ 211.01

TAPES FOR OFFICE WORK 1 ชิ้น - 10 วัน 18 1 สำหรับกระจกทั่วไป 4548623782713 423-2372 - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1