(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RM110 |
RM111 |
RM112 |
RM113 |
RM114 |
RM115 |
RM116 |
RM117 |
RM118 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แสดงเนื้อหา | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.46 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 | 170 | 4953571060200 | 495-3606 | 82 | 1 ชิ้น | ||
฿ 341.92 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 70 | 4953571060217 | 495-3614 | 52 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.55 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 170 | 4953571060224 | 495-3622 | 76 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.25 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 170 | 4953571060231 | 495-3631 | 74 | 1 ชิ้น | ||
฿ 344.79 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 170 | 4953571060248 | 495-3649 | 71 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.61 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 170 | 4953571060255 | 495-3657 | 83 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.77 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทั้ง 6 และ 9 | 170 | 4953571060262 | 495-3665 | 84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 343.43 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 170 | 4953571060279 | 495-3673 | 62 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.92 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 170 | 4953571060286 | 495-3681 | 85 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ มาร์คกิ้ง ถนน ชนิด ใหม่
·ให้ความร้อนด้วยหัวเผาเพื่อให้เชื่อมได้ง่าย
· วัสดุ มาร์คกิ้ง ทนต่อการขัดถูสูงซึ่งไม่สามารถโกนออกหรือลอกออกได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดป้ายในที่จอดรถ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
RM110 |
RM111 |
RM112 |
RM113 |
RM114 |
RM115 |
RM116 |
RM117 |
RM118 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แสดงเนื้อหา | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.46 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0 | 170 | 4953571060200 | 495-3606 | 82 | 1 ชิ้น | ||
฿ 341.92 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 70 | 4953571060217 | 495-3614 | 52 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.55 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 170 | 4953571060224 | 495-3622 | 76 | 1 ชิ้น | ||
฿ 345.25 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 170 | 4953571060231 | 495-3631 | 74 | 1 ชิ้น | ||
฿ 344.79 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 170 | 4953571060248 | 495-3649 | 71 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.61 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 170 | 4953571060255 | 495-3657 | 83 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.77 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทั้ง 6 และ 9 | 170 | 4953571060262 | 495-3665 | 84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 343.43 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 170 | 4953571060279 | 495-3673 | 62 | 1 ชิ้น | ||
฿ 346.92 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 170 | 4953571060286 | 495-3681 | 85 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง