(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
035318 |
035319 |
035320 |
035321 |
035322 |
035323 |
035324 |
035325 |
035326 |
035327 |
035328 |
035329 |
035330 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บรรจุรายละเอียดที่แสดง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เอทิลเบนซีนเป็นต้น | 4932134210597 | 751-1582 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | โคบอลต์ และสารประกอบ โคบอลต์ อนินทรีย์ | 4932134220152 | 751-1591 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | ไดเมทิล - 2, 2-dichlorovinyl ฟอสเฟต | 4932134220169 | 751-1604 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | คลอโรฟอร์ม | 4932134220176 | 751-1612 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | คาร์บอน เตตระคลอไรด์ | 4932134220183 | 751-1621 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1, 4-dioxane | 4932134220190 | 751-1639 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1,2-Dichloroethane | 4932134220206 | 751-1647 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไดคลอโรมีเทน | 4932134220213 | 751-1655 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | สไตรีน | 4932134220220 | 751-1663 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1,1,2,2-trichloroethane | 4932134220237 | 751-1671 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 14 วัน | tetrachlorethylene | 4932134220244 | 751-1680 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | trichlorethylene | 4932134220251 | 751-1698 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน | 4932134220268 | 751-1701 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอันตรายเนื่องจากสารเคมีที่ระบุ
·สัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ใช้สารที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องแสดง (โดยมีข้อยกเว้นบางประการ) ตามกฎหมายและข้อบัญญัติเพื่อแสดง
รหัสรุ่น |
---|
035318 |
035319 |
035320 |
035321 |
035322 |
035323 |
035324 |
035325 |
035326 |
035327 |
035328 |
035329 |
035330 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | บรรจุรายละเอียดที่แสดง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เอทิลเบนซีนเป็นต้น | 4932134210597 | 751-1582 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | โคบอลต์ และสารประกอบ โคบอลต์ อนินทรีย์ | 4932134220152 | 751-1591 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | ไดเมทิล - 2, 2-dichlorovinyl ฟอสเฟต | 4932134220169 | 751-1604 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | คลอโรฟอร์ม | 4932134220176 | 751-1612 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 19 วัน | คาร์บอน เตตระคลอไรด์ | 4932134220183 | 751-1621 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1, 4-dioxane | 4932134220190 | 751-1639 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1,2-Dichloroethane | 4932134220206 | 751-1647 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไดคลอโรมีเทน | 4932134220213 | 751-1655 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | สไตรีน | 4932134220220 | 751-1663 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1,1,2,2-trichloroethane | 4932134220237 | 751-1671 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 14 วัน | tetrachlorethylene | 4932134220244 | 751-1680 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,021.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | trichlorethylene | 4932134220251 | 751-1698 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,289.00 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน | 4932134220268 | 751-1701 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง